LED-display red 110V AC/DC IP67
Product discontinued, no alternative
No.d’art.: | 72607 |
Poids: | 0.008 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
(rouge)
110 V AC/DC
Degré de protection IP67
avec protection au toucher
110 V AC/DC
Degré de protection IP67
avec protection au toucher
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 110 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 95 V |
Tension de service CA max. | 121 V |
Tension de service CC | 110 V |
Tension de service CC min. | 95 V |
Tension de service CC max. | 121 V |
Courant absorbé min. | 4,5 mA |
Consommation électrique max. | 5,5 mA |
Installation | Raccordement
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED | 5 mm |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | gris |
---|---|
Matériau boîtier | PVC |
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant | 8 mm |
---|---|
Hauteur | 18,5 mm |
Largeur | 12 mm |
Profondeur | 54 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040761 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 10 |