B24 Surface mounted h., IP68
Screw locking, side entry M50
No.d’art.: | 70MH-GSGNS-B01H200 |
Poids: | 1.1 kg |
non disponible
Description
B24
Boîtier à socle
Degré de protection IP68
Verrouillage à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Boîtier à socle
Degré de protection IP68
Verrouillage à vis
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble | latéral |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M50 |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier | Boîtier à socle |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | à revêtement poudre |
---|---|
Matériau joint | Silicone |
Matériau boîtier | Fonte d'aluminium |
Matériau verrouillage | Acier inoxydable |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B24 |
---|---|
Mode de fixation | Verrouillage à vis |
Hauteur | 111 mm |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 216 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/21 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440209 |
ECLASS-8.0 | 27440209 |
ECLASS-9.0 | 27440209 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4065909051610 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |