LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER 250V/8 A
Mounting rail/pluggable spring clamps
No.d’art.: | 6654101 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.097 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
16 pôles
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Courant de service max. | 8 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG | 14 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort |
---|
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 50178) | I |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 75 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879324120 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----