M12 St. 0° A-kod. Push-Lock
5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
No.d’art.: | 7000-13901-0000000 |
Poids: | 0.022 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M12, 5 pôles
Codage A
Push-Lock-connection
Plage de serrage (Ø câble) : 4...8 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 5 pôles
Codage A
Push-Lock-connection
Plage de serrage (Ø câble) : 4...8 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | A |
Matériau contact | Bronze |
Nombre de pôles | 5 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 48 V |
---|---|
Tension de service CC | 60 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 250 V |
Courant de service par contact (UL) | 4 A |
Courant de service par contact max. (40 °C) | 4 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
---|---|
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Installation | Raccordement
Connection information | Raccord à ressort Push-Lock |
---|---|
Ouverture de clé | SW18 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028926 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |