M12 female 0° B-cod. IDC
3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, shielded
No.d’art.: | 7000-14221-0000000 |
Poids: | 0.054 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M12, 3 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 7...8.8 mm
M12, 3 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
Plage de serrage (Ø câble) : 7...8.8 mm
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 32 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 32 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
Numéro AWG min. | 24 |
Numéro AWG max. | 22 |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2,6 mm |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 7 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8,8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197700 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Coupe-câbles ----