M12 male 0° A-cod. IDC
3-pol., 0.25 - 0.5mm², 4 - 5,1mm
No.d’art.: | 7000-12461-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M12, 3 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 3 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 32 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 32 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,1 mm |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Tension de choc assignée | 0,8 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 5,1 mm |
Hauteur | 55 mm |
Largeur | 15 mm |
Profondeur | 15 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201858 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----