MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=71,2
for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
No.d’art.: | M1850-9571 |
Poids: | 0.127 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Modlink Vario
Accessoires
Équerre de fixation
Acier inoxydable
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Accessoires
Équerre de fixation
Acier inoxydable
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Acier inoxydable |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 94 mm |
---|---|
Largeur | 84 mm |
Profondeur | 33 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879615990 |
Numéro du tarif douanier | 73269098 |
Unité de conditionnement | 1 |