Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70202-0003000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

MKDP/S-Z 16

No.d’art.: 4000-70202-0003000
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adapté aux dimensions de découpe standard des connecteurs industriels à 16 pôles
Plaque borgne

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier PP
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 50 g
Hauteur découpe 36 mm
Largeur découpe 86 mm
Hauteur 61 mm
Largeur 123 mm
Profondeur 11 mm
Hole diameter 5,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 70 °C
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC (EC) No 1907/2006
RoHS 2011/65/EU & 2015/863
China RoHS II SJ/T 11364-2014 - e
California Proposition 65 Compliant
WEEE 2012/19/EU | Category 5
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21
Pb-free-Material 2011/65/EU

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4065909062111
Numéro du tarif douanier 39269097
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-70202-0003000_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 4000-70202-0003000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 4000-70202-0003000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi