MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 05
No.d’art.: | 4000-70403-0001050 |
Poids: | 0.005 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Petits presse-étoupes avec œillet attache-câble
Diamètre de câble (5...6 mm)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (5...6 mm)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 6 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879032025 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 10 |
Accessoires
---- Guide-câbles pour armoires ----