MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 E0
IO-Link Class B Hub
No.d’art.: | 59818 |
Poids: | 0.2 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 50 mm
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 entrées/sorties numériques configurables
Groupes de tension séparés galvaniquement
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 entrées/sorties numériques configurables
Groupes de tension séparés galvaniquement
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service US CC min. | 18 V |
Tension de service US CC max. | 30 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Tension de service UA CC min. | 18 V |
Tension de service UA CC max. | 30 V |
Consommation électrique max. | 50 mA |
Courant total UA max. | 4 A |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de capteur max. par entrée | 0,5 A |
---|---|
Type input | Type 1, Type 3 |
Filtre temporel d'entrée min. | 0 ms |
Filtre temporel d'entrée max | 15 ms |
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
---|
Communication industrielle | IO-Link
Type IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | B |
ID révision IO-Link | V1.1.2 |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 4 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 2 Bytes |
Temps de cycle min. IO-Link | 1 ms |
Compatibilité de révision IO-Link | V1.1.3 |
Diagnostics
Alerte actionneur | oui |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Indicateur d'état à LED | vert |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Isolation galvanique US/UA | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X3 |
---|---|
Type de connexion 2 | X4-X7 |
Type de connexion 3 | XZ1 |
Type de connexion 4 | XZ1 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | DIO (UA) |
PIN 3 | 0 V (UA) |
PIN 4 | DIO (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DIO (US) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | DIO (US) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | 24 V DC UA (P 24) |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | 0 V UA (N 24) |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | 24 V DC (UA) (P 24) |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | 0 V (UA) (N 24) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879913126 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Tournevis ----
---- Clé dynamométrique ----