Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MVP12 plastic DI16 IOL HUB  59401
Photo non contractuelle

MVP12 plastic DI16 IOL HUB

IO-Link Version 1.1

No.d’art.: 59401
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module compact
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP (EN 61131-2) Type 3
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Communication industrielle | IO-Link
ID révision IO-Link V1.1
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostics
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X7
Type de connexion 2 X0-X7
Type de connexion 3 XZ1
Type de connexion 4 XZ1
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879695688
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 59401_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 59401_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 59401_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: IODD 59401_KF7_x_14.zip (14)
  • Document: Manuel d'instruction 59401_hdb_x_15.zip (15)
  • Document: Notice d'installation 59401_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 59401_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 59401_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 59401_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 59401_16-10.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 59401_16-10.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 59401_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Livrable de suite.
    6,32 €
* HT, plus frais d’envoi