Male module, 1-pole, axial screw t.
1000 V, 200 A
No.d’art.: | 70MH-MAB2A-0010707 |
Poids: | 0.067 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
Mâle
1 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (4×)
1 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (4×)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 1000 V |
---|---|
Tension de service CC | 1000 V |
Courant de service | 200 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 70 mm² |
Numéro AWG min. | 3 |
Numéro AWG max. | 0 |
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage | 16 mm |
---|---|
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable | max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²) |
Connection information | Raccord axial à visser |
Couple de serrage | (25...35 mm²); 9 Nm (50 mm²); 10 Nm (70 mm²) |
Couple de serrage | 8 Nm |
Gender | male |
Ouverture de clé | SW5 |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 8 kV |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau boîtier | PC |
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules | 2 |
---|---|
Hauteur | 35 mm |
Largeur | 30,3 mm |
Profondeur | 29,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879663922 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |