Modlight Illumix Classic Line 18W
LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
No.d’art.: | 4000-75801-1415018 |
Poids: | 0.88 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Modlight Illumix Classic Line
18 W
18 W
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 27,6 V |
Puissance absorbée max. | 18 W |
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. | 120 ° |
---|---|
Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
Teinte de lumière | Blanc lumière du jour |
Température de la couleur | 5500 K |
Rendu des couleurs (Ra) min. | 80 |
Flux lumineux | 1890 lm |
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 2000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | eloxiert |
---|---|
Matériau boîtier | Aluminium |
Matériau recouvrement de la lampe | Verre de sécurité diffus à simple vitrage (ESG) |
Épaisseur du matériau Cache du luminaire | 4 mm |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 37 mm |
---|---|
Largeur | 585 mm |
Profondeur | 40 mm |
Diamètre max. de la tête de vis | 12 mm |
Filetage de la tête de vis max. | M5 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
GTIN | 4048879670821 |
Numéro du tarif douanier | 94054239 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Distributeur passif capteur-actionneur avec câble ----