Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE  85730
Photo non contractuelle

NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

No.d’art.: 85730
Poids: 0.75 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Redresseur, monophasé
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Puissance de sortie : 240 W
Courant: max. 10 A
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 16 A
Type of primary fuse Microfuse 5 × 20 mm
Caractéristique du fusible amont Mittelträge
Tension d'entrée 1 CA 29 V
Courant d'entrée CC max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie Filtré avec condensateur électrochimique, LED
Tension de sortie CC max. 39 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 10 A
Ondulation résiduelle max. 5 %
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 AC
PIN 2 AC
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079471
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85730_778-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi