POTENTIAL TERMINAL BLOCK GRAY GRAY BR BL
No.d’art.: | 56078 |
Poids: | 0.079 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Bornier à potentiel
gris/gris/brun/bleu
gris/gris/brun/bleu
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant total max. | 10 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG min. | 28 |
Numéro AWG max. | 14 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 70 mm |
---|---|
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 32,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049467 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |