Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection  7000-99701-0000000
Photo non contractuelle

Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

No.d’art.: 7000-99701-0000000
Poids: 0.07 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Fiche Push Pull SCRJ POF, à raccorder soi-même
Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile (la résistance à l'huile n'est pas valable pour les applications avec câbles en PVC)
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879432849
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-99701-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-99701-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-99701_ina_2_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-99701-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

* HT, plus frais d’envoi