RJ45 Professional male 45° IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 9mm, shielded, CAT5
No.d’art.: | 7000-74021-0000000 |
Poids: | 0.025 kg |
Pays d'origine: | RO |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Connecteur mâle 45°
RJ45, 4 pôles
blindé
Degré de protection IP20
Technique de raccordement rapide
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Connecteur mâle 45°
RJ45, 4 pôles
blindé
Degré de protection IP20
Technique de raccordement rapide
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 2 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 22 |
Installation | Raccordement
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 4,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879409353 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Ligne de données ----
---- Connecteur à bride ----