Photo non contractuelle
M12 male 90° / M12 female 0° A-cod. F&B Pro
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 1.2m
No.d’art.: | 7024-40201-3210120 |
Poids: | 0.058 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 4048879870214 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur à bride ----