Photo non contractuelle
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDP/R KGM, Counter nut round M63/1,5
No.d’art.: | 4000-70704-0630000 |
Poids: | 0.014 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage) | 1,5 mm |
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage) | 2 mm |
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis) | 1,5 mm |
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis) | 2 mm |
Hauteur | 8 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 75 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149109 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149109 |
ECLASS-7.0 | 27069219 |
ECLASS-8.0 | 27069219 |
ECLASS-9.0 | 27144424 |
ECLASS-10.1 | 27144424 |
ECLASS-11.1 | 27144424 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031561 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |