Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

M12 fem. recept. X-cod. / RJ45 male 0° shielded

TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a bu UL/CSA. CMR 5m

No.d’art.: 7700-51551-S4X0500
Poids: 0.36 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


USA
Transmission properties with channel transmission up to 50 m
Ethernet CAT6A
Bride femelle droit – mâle droit
RJ45 – M12, 8 pôles
Codage X
blindé
Montage paroi arrière
sans gaines de câble
Capuchon de protection
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Longueur du câble 5 m
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form RJ45
Nombre de pôles 8
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Nombre de pôles 8
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 10000 MBit/s
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement (Orange-blanc, orange), (bleu-blanc, bleu), (brun-blanc, ), (vert et blanc, vert)
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble S4X
Fonction de câble Données
Couleur de gaine bleu
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Câblage composite de Insulation element twisted
Banderolage Foil
Filler Insulation element
wire arrangement (Orange-blanc, orange), (bleu-blanc, bleu), (brun-blanc, ), (vert et blanc, vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Longueur de câble max. 66 m
Cable weigth 65,48 g/m
Matériel gaine TPE
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 7,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation HDPE
Amount wires 8
Outer diameter insulation 0,9 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 26 AWG
Conductor crosssection (wire) 26 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 2 A
Characteristic impedance 100 Ω @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 212 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,5 kV @ 2 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 84850 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1,5 kV @ 2 s
Loop resistance 424 Ω/km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 5 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 35 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 0,6 m @ 25 °C
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 1,2 m/s @ 25 °C
Nombre de cycles de torsion 3 Mio. 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 270 °/m @ 25 °C
Vitesse de torsion 60 Cycles/min 25 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879718660
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi