Prolongateur M12 Power codé L 5 pôles mâle droit vers femelle droit
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 5m
No.d’art.: | 7000-P4241-P040450 |
Poids: | 0.644 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Puissance
M12 – M12, 5 pôles
Mâle droit – femelle droit
Codage L
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 4,5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | doré |
Family construction form | M12P |
Filetage | M12 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 12 mm |
Codage | L |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Nombre de pôles | 5 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Revêtement du contact | doré |
Family construction form | M12P |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
Produit standard | IEC 61076-2-111 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 63 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 12 A |
Installation | Raccordement
Ouverture de clé | SW17 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau joint | FKM |
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | P04 |
---|---|
Type de câble | 3 |
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir), Blanc (isolation gris) |
Couleur de gaine | noir |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires de Filler twisted |
Filler | oui |
wire arrangement | gris 5, noir 4, bleu 3, blanc 2, 1 |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 129,8 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 2,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing color of wire insulation | Noir (isolation blanc), Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron), Blanc (isolation noir), Blanc (isolation gris) |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 1000 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 13,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 10 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 10 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 Mio. @ 25 °C |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 180 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909102374 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |