M12 male 90° / M12 female 90° A-cod.
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 8m
No.d’art.: | 7000-40261-2240800 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.34 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
⚠ REMARQUE ⚠
LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.
Mâle 90° – femelle 90°
M12 – M12, 4 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 8 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP66K, IP67 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP66K, IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 224 |
---|---|
Type de câble | 2 (PUR/PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Poids de câble [G/m] | 42,68 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 4× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore isolation des fils | 43 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel gaine | PUR/PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Dureté Shore gaine | 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR) |
Ø extérieur (gaine) | 4.6 mm ±5% |
Couleur gaine | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Tension nominale | UL 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 15× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879172851 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----