GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4
Tinned copper
Artnr: | 4000-71001-0610004 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Land van oorsprong: | TR |
Beschikbaar
Beschrijving
Ground strap 6 mm²
100 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
100 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850188_logo.png.pagespeed.ic.ciEnNGiQjV.png)
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Douane tarief nummer | 74130000 |
GTIN | 4048879031486 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Schroevendraaier ----
---- Aardingsmateriaal ----