MODLINK MSDD DATA INSERT
2xBNC female/female
Artnr: | 4000-68000-1900000 |
Gewicht: | 0.042 kg |
Land van oorsprong: | CN |
Voor u met prioriteit gemaakt.
Beschrijving
BNC; BNC
2× BNC (female/female)
2× BNC (female/female)
Technische data
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Depth | 33 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | 5 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 40 °C |
BNC
Operating voltage AC max. (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Operating voltage DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
Current operating max. (UL) | 175 mA |
Family construction form | BNC |
Gender | female |
Looking techniques | Snap-in connector |
No. of poles | 2 + PE |
Protection contact present | yes |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Douane tarief nummer | 85366990 |
GTIN | 4048879037372 |
Verpakkingseenheid | 1 |