Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70202-0002000
Product kan afwijken van illustratie

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

BP 24/N

Artnr: 4000-70202-0002000
Gewicht: 0.051 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Blind plate
Size 24
For sale only in packing units

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Material data
Combustibility class (UL94) V-0
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Height 146 mm
Width 58 mm
Depth 15,5 mm
Environmental product conformity
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
Douane tarief nummer 85389099
GTIN 4048879293990
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Construction files: STP 4000-70202-0002000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70202-0002000_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten