Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Zoom
Modlight50/70 Pro aluminium tube 300mm  4000-76070-0000913
Product kan afwijken van illustratie

Modlight50/70 Pro aluminium tube 300mm

Artnr: 4000-76070-0000913
Gewicht: 0.15 kg
Land van oorsprong:  ID
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Aluminum tube
300 mm
for Modlight50/70 Pro

Mechanical data | Material data
Color housing black
Material housing Aluminium
Mechanical data | Mounting data
Height 300 mm
Width 21,7 mm
Depth 21,7 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371236
ECLASS-7.0 27371236
ECLASS-8.0 27371236
ECLASS-9.0 27371236
ECLASS-10.1 27371236
ECLASS-11.1 27371236
ECLASS-12.0 27371236
ETIM-5.0 EC001155
Douane tarief nummer 76169990
GTIN 4048879751599
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Construction files: DXF 4000-76070-0000913_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-0000913_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-0000913_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten