Verzending en Levering
Wij verzamelen uw order in ons centraal magazijn en sturen deze (indien mogelijk) compleet als één levering (Afhankelijk van het volume en gewicht) naar u toe. Het artikel met de langste levertijd bepaalt de datum van uitlevering van uw order. Zoals ook door ons wordt aangegeven op de bevestiging van uw bestelling.
In onze online shop, bieden wij u onze standaard verzendmethode (compleet levering). Voor bijkomende, speciale verzendmethoden zoals, bijvoorbeeld: deelleveringen, express leveringen, verzending op een bepaalde datum, kunt u contact opnemen met onze verkoopbinnendienst.
Zone A |
Zone B |
Zone C |
---|---|---|
68/ 69 70/ 71/ 72/ 73 74/ 75/ 76 |
35/ 36 53/ 54/ 55/ 56/ 57 60/ 61/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67 77/ 78/ 79 80/ 81/ 82 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89 90/ 91/ 92/ 93 95/ 96/ 97 |
01/ 02/ 03/ 04 06/ 07/ 08/ 09 10 12 / 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 30/ 31/ 32/ 33/ 34 37/ 38/ 39 40/ 41/ 42/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49 50/ 51/ 52 58/ 59 83 94 98/ 99 |
DPD Classic Service
Weight |
Postal Code Zone A |
Postal Code Zone B |
Postal Code Zone C |
---|---|---|---|
up to 3 kg |
2,61 € |
2,61 € |
2,61 € |
up to 5 kg |
3,48 € |
3,58 € |
3,89 € |
up to 8 kg |
3,83 € |
4,09 € |
4,35 € |
up to 12 kg |
4,81 € |
5,42 € |
6,14 € |
up to 18 kg |
6,70 € |
7,57 € |
8,59 € |
up to 25 kg |
8,74 € |
10,84 € |
13,60 € |
up to 32 kg |
11,15 € |
15,03 € |
17,54 € |
Forwarder Shipping > 32 kg
Weight |
Rates |
---|---|
32,1 - 50 kg |
0,36 € per kg |
up to 75 kg |
0,31 € per kg |
up to 100 kg |
0,28 € per kg |
from 100,1 kg |
0,23 € per kg |