Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.75m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 9m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 7,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 25m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1160000
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 2.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
Single locking lever m.,2 entries M20
 
5-pol., max. 0,75mm² 6 - 8mm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/40ADC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 4.3m
 
PUR-wires 0.25 0.2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR-wires 8x0.25 1m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0m
 
2-pol. + PE, max. 0,5mm², 4 -6mm, LED+VDR 230V
 
24V LED+RC M16x1.5
 
Specification: M6FX8002-2CA31-1AK0
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0,3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 7m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 8.8m
 
IO-Link Class B Hub
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.75 ye 4m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 4.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten