Emparro ACCUcontrol USV-Modul
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A
ArtNr.: | 85414 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.59 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
OUTPUT: max. 20 A
Technische Daten
Elektrische Daten
Batterietyp | Blei-Akku verschlossen |
---|---|
Belastbarkeit Meldekontakte min. | 5 V, 1 mA |
Belastbarkeit Meldekontakte max. | 30 V, 100 mA |
Elektrische Ladungsmenge max. | 40 Ah |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC Shutdown Eingang | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC Shutdown Eingang min. | 6 V |
Eingangsspannung DC Shutdown Eingang max. | 45 V |
Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom DC max. | 23 A |
Ladestrom max. | 2,5 A |
Schalteingang potenzialfrei | ja |
Sensortyp | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. | 19,2 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 27,7 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom max. | 20 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Höhe | 123 mm |
Breite | 65 mm |
Tiefe | 143 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X2 |
Anschlusstyp 3 | X3 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | U In - |
PIN 2 | U In + |
PIN 3 | U Out - |
PIN 4 | U Out + |
PIN 5 | U Bat - |
PIN 6 | U Bat + |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | Sens + |
PIN 2 | Sens - |
PIN 3 | U In 13 |
PIN 4 | OK 14 |
PIN 5 | Bat 23 |
PIN 6 | OK 24 |
PIN 7 | SH + |
PIN 8 | SH - |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | USB Mini |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | rot |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Data - |
PIN 3 | Data + |
PIN 4 | ID |
PIN 5 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879694339 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Zubehör
---- Akku ----
---- Stromversorgung ----
-
Tipp
---- Beschriftungsmaterial ----