Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Ersatzschlüssel für die 1x 40° tastende Schlüsselschalter mit einer  69093
Abbildung ähnlich

Ersatzschlüssel für die 1x 40° tastende Schlüsselschalter mit einer

Einbauöffnung von 20,3 oder 30,3 mm

ArtNr.: 69093
Gewicht: 0.018 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27371290
ECLASS-7.0 27371290
ECLASS-8.0 27371290
ECLASS-9.0 27371290
ECLASS-10.1 27371292
ECLASS-11.1 27371292
ECLASS-12.0 27371292
GTIN 4065909019290
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 83017000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 69093_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69093_05-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69093_05-12.20_uk_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten