M12-Schaltschrankdurchführung Bu. / Bu. D-cod.
ArtNr.: | 7000-44611-0000000 |
Gewicht: | 0.028 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Ethernet CAT5
Schaltschrankdurchführung
Buchse - Buchse
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schaltschrankdurchführung
Buchse - Buchse
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Kodierung | D |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
Familie-Bauform | M12 |
Schlüsselweite | SW19 |
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | D |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879140928 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |