MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 1500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
ArtNr.: | 6686061 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 21.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1500 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B
1500 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC | 3,97 A |
Einschaltstrom max. | 50 A |
Kurzschlussstrom | 201,5 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 141,5 mm |
Befestigungsmaß b | 135 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 168 mm |
Breite | 174 mm |
Tiefe | 162 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879066334 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |