Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator  86035
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

ArtNr.: 86035
Alternativartikel:   
Gewicht: 10.15 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 60/B
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 240 V
Eingangsspannung 2 AC 415 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,98 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,71 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 75,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 43,4 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 82,3 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 47,7 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 110 V
Ausgangsspannung AC 2 240 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 630 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 107,5 mm
Befestigungsmaß b 122 mm
Befestigungsmaß c 7 mm
Höhe 129 mm
Breite 150 mm
Tiefe 148 mm
Durchmesser Bohrung 7 mm
Länge Bohrung 11 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078962
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86035_PD_X_18.zip (18)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86035_119-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86035_119-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86035_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86035_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 86035_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  86035_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86035_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 86035_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten