Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung  55290
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung

Profibus DP, 16 dig. Aus

ArtNr.: 55290
Gewicht: 0.82 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ausgänge
DO8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Summenstrom UA max. 9 A
Summenstrom US max. 9 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 1,6 A
Lampenlast 10 W
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. 1
Adressbereich max. 99
Adresseinstellungsart Drehschalter
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Leitungsbruch pro Port
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 42 mm
Breite 63 mm
Tiefe 225 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 0-3
Anschlusstyp 2 4-7
Anschlusstyp 3 Bus In
Anschlusstyp 4 Bus Out
Anschlusstyp 5 Power In
Anschlusstyp 6 Power Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung B
Polzahl 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051613
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 55393_hdb_x_35.zip (35)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55274_ina_6_12.pdf (12)
  • Gerätebeschreibung: GSD MURR064A.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55290_906-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55290_906-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 55290_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 55290_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 55294_stp_x_a.zip (A)

---- Abschlusswiderstand ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten