Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MVP12, 4xM12, 4pol, steckb. Ltg.

15.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75

ArtNr.: 27014
Gewicht: 1.757 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

4-fach, 4-polig
PUR/PVC
15.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom max. 8 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 1
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse PBT
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 100 mm
Breite 50,2 mm
Tiefe 17 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 333
Kabeltyp 2
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
STOOW-Style Mantel Hybrid, Signal, Power
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 7 Adern um Kernfüller verseilt
Füller ja
Adernanordnung weiß, grün, gelb, grau, braun, blau, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 105,6 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 87 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 7,4 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Innenmantel PVC
Farbe Innenmantel grau
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 4
Aussendurchmesser Aderisolation 1,3 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 43 ± 5 Shore D
Materialeigenschaften Aderisolation maschinell gut verarbeitbar
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Material Aderisolation (Power) PVC
Außendurchmesser Aderisolation (Power) 1,8 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power) ±5 %
Shore-Härte Aderisolation (Power) 43±5 Shore D
Materialeigenschaften Aderisolation (Power) maschinell gut verarbeitbar
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power) 24
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power) 0,2 mm
Leitungsquerschnitt Ader (Power) 0,75 mm²
Material Leiter Ader (Power) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Power) Litzenklasse 5
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 3
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) 300 V
Nennspannung max. (Leiter - Erde) 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 57 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power) 26 Ω/km @20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2 kV @ 60 s
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2 kV @ 60 s
Schleifenwiderstand 7,8 A
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 2 Mio.

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 7
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879064637
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 27014_07-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 27014_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 27773_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 27773_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 27014_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 27014_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Tragschienenadapter ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten