Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-20/125VAC/20A Schraubklemmen

ArtNr.: 67983
Gewicht: 0.185 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

USA (2× NEMA 5-20)
Schraubklemmen
Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsstrom max. 20 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 6 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 126 mm
Breite 64 mm
Tiefe 55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879041362
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 67983_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 67983_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 67983_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 67983_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf (E)
  • Zulassung: UL Registered US 67983_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf (E)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten