Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
Data Panel - xtremeDB präsentation-kit 01, consists:  DP-MK01
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Data Panel - xtremeDB präsentation-kit 01, consists:

1x DP-34044-1-100, 1x DP-34045-1-000, cable and accessory part

No.d’art.: DP-MK01
Poids: 5.3 kg
Pays d'origine:  QU
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27242690
ECLASS-7.0 27242690
ECLASS-8.0 27242690
ECLASS-9.0 27242690
ECLASS-10.1 27242690
ECLASS-11.1 27242690
ECLASS-12.0 27242690
GTIN 89336774472
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit DP-MK01_pd_2_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi