LED-INDICATOR OPAC / GREEN
LED-230VAC IP65
No.d’art.: | 71289 |
Poids: | 0.006 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
(vert)
230 V AC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.
230 V AC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 230 V |
---|---|
Tension de service CA min. | 207 V |
Tension de service CA max. | 253 V |
Courant absorbé min. | 8 mA |
Consommation électrique max. | 12 mA |
Installation | Raccordement
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Diamètre LED | 5 mm |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre du trou de la face avant | 9 mm |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041256 |
Numéro du tarif douanier | 85318070 |
Unité de conditionnement | 10 |