MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDL/E 16/5
No.d’art.: | 4000-70103-0104000 |
Poids: | 0.057 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Taille 16
pour 5 câbles (1 grand, 4 petit)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
pour 5 câbles (1 grand, 4 petit)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP54 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 116 mm |
---|---|
Largeur | 58 mm |
Profondeur | 14 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879032124 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Guide-câbles pour armoires ----