MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC
No.d’art.: | 85401 |
Poids: | 1.55 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire | 0,2 A @230 V AC |
---|---|
Fusible externe 2 côté primaire | 0,15 A @400 V AC |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,16 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,11 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire | 1 A |
---|---|
Connexion de sortie | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 1 A |
Caractéristique fusible secondaire | Inerte |
Ondulation résiduelle max. | 5 % |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Dimension de fixation a | 96 mm |
Dimension de fixation b | 60 mm |
Dimension de fixation c | 5,5 mm |
Hauteur | 108 mm |
Largeur | 87 mm |
Profondeur | 124 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | PE |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079860 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----
---- Micro-fusible ----