MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, PRE-WIRED CABLE
10.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
No.d’art.: | 27591 |
Poids: | 3.36 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
8 voies, 5 pôles, DIAGNOSTIC
10.0 m
Courant de service: 2 A par M12 (femelle)
surveillance électronique du courant intégrée avec déconnexion
Diagnostic électronique avec LED ERREUR
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Tous les ports M12 sont actuellement surveillés pour un courant total 0 V (contact 3), et sont coupés en cas de surcharge ou de court-circuit (auto-réinitialisation). La tension d'alimentation d'autres ports reste la même. En cas de défaut, le signal de diagnostic "de haute activité" à l'automate (fil "brun" 2) passe de 24 V DC à 0 V. L'opérateur peut immédiatement réagir en analysant le signal de diagnostic.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Consommation électrique max. | 35 mA |
Courant total max. | 10 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant d'entrée min. pour équipement complet | 20 A |
---|---|
Courant admissible max. par port | 2,5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Sortie diagnostic | High actif |
---|---|
Courant max. sortie diagnostic | 25 mA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge, vert |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de court-circuit min. | 2,3 A |
Courant de court-circuit max. | 2,7 A |
Courant de surcharge min. | 2,3 A |
Courant de surcharge max. | 2,7 A |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Hauteur | 145 mm |
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 21 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 403 |
---|---|
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron) |
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires de Élément de remplissage twisted |
Stranding factor min. | 70 mm |
Stranding factor max. | 70 mm |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 16 wires En sens opposé twisted |
Stranding factor min. (type 2) | 105 mm |
Stranding factor max. (type 2) | 105 mm |
Banderolage | Fleece |
Filler | oui |
wire arrangement | (Gris-rose, violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa, jaune et blanc, gris, marron-vert, jaune, vert et blanc, vert, Rouge-bleu, blanc), 1, bleu 2, 2, Vert-jaune, bleu 1 |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 253 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 85 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture |
Printing color of wire insulation | Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron) |
Amount strands (wire) | 96 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture |
Amount wires (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Wire conductor type (Data) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 9 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 57 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 90 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404 |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 1,8 m @ 25 °C |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 m/s @ 25 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Nombre de pôles | 21 |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063470 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Kit de mise à la terre ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Plaque de montage pour boîtier ----
---- Technologie de fixation ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Bouchon à vis ----