MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT GREAT BRITAIN
RCD opening
Artnr: | 4000-68000-4320000 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Beschrijving
1× Great Britain (BS)
1× FI cut-out
1× FI cut-out
Technische data
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 116 mm |
Depth | 70 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | -10 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 60 °C |
England
Operating voltage AC | 250 V |
---|---|
Operating current | 13 A |
No. of poles | 2 + PE |
Protection contact present | yes |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
Douane tarief nummer | 85366990 |
GTIN | 4048879401883 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- USB-adapter ----
---- Aardingsmateriaal ----