Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Ausgangskanäle:
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Ausgangsstrom je Kanal max.:
Ausgangsstrom max.:
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Power Boost:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Übertemperaturschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Zuverlässigkeit
MTBF:
Zusatzbedingung MTTF, MTBF:
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen
OUT: 24VDC 10A - 7/8" 5P - SELV
Gewicht: 1.6 kg
Art.Nr.: 85676

Verfügbar
Produkt verschieben
Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phase Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phase
OUT: 24VDC 8A - 7/8" 5P - SELV
Gewicht: 1.55 kg
Art.Nr.: 9000-11112-2062020

Verfügbar
-
3
-
2
nein
ja
nein
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
6,3 A
6,3 A
Träge
Träge
-
100 V
-
240 V
240 V
-
90 V
90 V
265 V
265 V
90 V
90 V
265 V
265 V
1,2 A
-
-
2,1 A
-
0,9 A
5,9 A @ 230 V
7 A @ 230 V
91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC
2
-
24 V
24 V
24 V
23,52 V
28 V
24,48 V
ja
nein
-
8 A
8 A
-
10 A
-
-
4 s
20 ms @ 230 V AC
35 ms @ 230 V AC
-
150 %
10 mV
30 mV
150 mV
300 mV
IP67
IP67
ja
ja
ja
ja
ja
ja
6-Loch Schraubbefestigung
6-Loch Schraubbefestigung
216 mm
51 mm
110 mm
109 mm
53 mm
175 mm
-25 °C
-40 °C
80 °C
60 °C
50 °C
60 °C
-25 °C
-40 °C
85 °C
80 °C
4 %
4 %
100 %
100 %
432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
-
40 °C
-
IEC 61010-2-201
-
EN 55022 B, EN 61000-3-2
-
EN 61204-3
-
Output
Output
Signal
-
7/8"
7/8"
female
female
schwarz
schwarz
5
5
0 V DC (Out 2)
0 V DC
0 V DC (Out 1)
0 V DC
PE
PE
24 V DC (Out 1)
24 V DC
24 V DC (Out 2)
24 V DC
M12
-
male
-
schwarz
-
A
-
4
-
L + (24 V DC) (In)
-
DI / DO (I / Q)
-
L - (0 V)
-
IO-Link (C / Q)
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
4048879634922
4048879482677
1
1
85044095
85044095
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten