Bitte füllen Sie alle Felder aus!

Kopieren und Einfügen aus Excel mit Artikelnummer und Menge (unformatiert aus Excel, durch Komma oder TAB getrennt)

CSV-Datei Upload

Feldtrenner
Texttrenner
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 1,5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0m
 
I:180A U:3x600 VAC Buchform
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 15m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PUR 4x0.75 ye 1.5m
 
PVC 4x0.75 gy 7.5m
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 1.9m
 
Wires 5x0.75 0.2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
Einsatz 4000-68000-4070000
Artikel ist nicht bestellbar
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
3-pol., 0.25 - 0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 35m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 1m
Artikel ist nicht bestellbar
 
1×USB-A fem./male 0,7m cable + 1xSUB-D25 fem./male
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 35m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 3.5m
Artikel ist nicht bestellbar
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 30m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
Artikel ist nicht bestellbar
 
PVC 3x0.75 gy 4m
 
PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.5 sw 7,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 8.5m
 
TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 1x2xAWG23 geschirmt vt UL/CSA+robot 10m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA 1m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 20m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 5m
 
 
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten