Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
SV-2 X Sub D 25ST-KL. Übergabebaustein SV-2 X Sub D 25ST-KL. Übergabebaustein
125 VAC/DC / 2 A
Gewicht: 0.212 kg
Art.Nr.: 54164

Verfügbar
Produkt verschieben
SV-SUB D 25St.-KL Übergabebaustein SV-SUB D 25St.-KL Übergabebaustein
125 VAC/DC / 2 A
Gewicht: 0.138 kg
Art.Nr.: 54032

Verfügbar
125 V
125 V
150 V
150 V
2 A
2 A
I
II
geschnappt
geschnappt
Tragschiene, (EN 60715)
Tragschiene, (EN 60715)
75 mm
63 mm
90 mm
95 mm
66 mm
48 mm
Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
-20 °C
-20 °C
70 °C
70 °C
27143424
27143424
27260708
27260708
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
27141152
EC001283
EC001283
85366990
85366990
1
1
4048879026161
4048879026529
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten