Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom:
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1):
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1):
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1):
Schaltleistung AC max.:
Schaltleistung DC max.:
Schaltspannung AC max.:
Schaltspannung DC max.:
Schaltstrom DC:
Schaltstrom max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Lebensdauer:
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer:
Mechanische Daten
Abfallzeit max.:
Ansprechzeit max.:
Prellzeit max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 4
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 5
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MIRO 6,2 115V-1U Ausgangsrelais mit MIRO 6,2 115V-1U Ausgangsrelais mit
Reststromunterdrückung
Gewicht: 0.035 kg
Art.Nr.: 6652032

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MIRO 6,2 115V-1U Ausgangsrelais mit MIRO 6,2 115V-1U Ausgangsrelais mit
Reststromunterdrückung
Gewicht: 0.035 kg
Art.Nr.: 52032

Liefertermin auf Anfrage
115 V
115 V
92 V
92 V
132 V
132 V
115 V
115 V
92 V
92 V
132 V
132 V
8 mA
8 mA
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
1500 VA
1500 VA
120 W
120 W
250 V
250 V
250 V
250 V
100 mA
100 mA
6 A
6 A
grün
grün
IP20
IP20
60000 Zyklen
60000 Zyklen
10000000 Zyklen
10000000 Zyklen
5 ms
5 ms
12 ms
12 ms
3 ms
3 ms
Ag Sn O2
Ag Sn O2
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene, (EN 60715)
91 mm
91 mm
6,2 mm
6,2 mm
71 mm
71 mm
-25 °C
-25 °C
60 °C
60 °C
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
schwarz
grün
1
1
12
12
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
schwarz
grün
1
1
11
11
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
schwarz
grün
1
1
14
14
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
schwarz
grün
1
1
A 1
A 1
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
schwarz
grün
1
1
A 2
A 2
27371601
27371001
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
4048879879781
4048879879774
1
1
85364900
85364900
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten