Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom:
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1):
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1):
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1):
Schaltfrequenz max.:
Schaltleistung AC max.:
Schaltleistung DC max.:
Schaltspannung AC max.:
Schaltspannung DC max.:
Schaltstrom DC:
Schaltstrom max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer:
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung:
Elektrische Lebensdauer:
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer:
Mechanische Daten
Abfallzeit max.:
Ansprechzeit max.:
Prellzeit max.:
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 4
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MIRO 12,4 24VDC-2U Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U Ausgangsrelais
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A -
Gewicht: 0.046 kg
Art.Nr.: 6652102

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MIRO 12,4 24VDC-2U Ausgangsrelais MIRO 12,4 24VDC-2U Ausgangsrelais
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Gewicht: 0.056 kg
Art.Nr.: 52102

Verfügbar
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
30 V
30 V
18 mA
18 mA
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
10 Hz
10 Hz
1500 VA
1500 VA
120 W
120 W
250 V
250 V
250 V
250 V
100 mA
100 mA
6 A
6 A
grün
grün
lastabhängig
lastabhängig
4 kV
4 kV
20000000 Zyklen
20000000 Zyklen
20000000 Zyklen
20000000 Zyklen
15 ms
15 ms
10 ms
10 ms
1,5 ms
1,5 ms
Ag Sn O2
Ag Sn O2
geschnappt
geschnappt
Tragschiene, (EN 60715)
Tragschiene, (EN 60715)
90 mm
90 mm
12,4 mm
12,4 mm
65 mm
70 mm
-25 °C
-20 °C
60 °C
55 °C
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
12
12
22
22
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
11
11
21
21
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
14
14
24
24
Federkraftklemmen FK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
+ A 1
+ A 1
- A 2
- A 2
27371601
27371001
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
1
1
4048879022088
4048879027137
85364900
85364900
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten