Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1:
Ausgangsspannung AC 2:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Gewicht: 7.9 kg
Art.Nr.: 6686025

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
Gewicht: 7.9 kg
Art.Nr.: 86025

Liefertermin auf Anfrage
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
240 V
240 V
415 V
415 V
2,3 A
2,3 A
1,36 A
1,36 A
58,3 A
58,3 A
33,6 A
33,6 A
51,33 A
51,33 A
29,7 A
29,7 A
110 V
110 V
240 V
240 V
ja
ja
500 VA
500 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
91 mm
91 mm
122 mm
122 mm
7 mm
7 mm
112,6 mm
112,6 mm
150 mm
150 mm
170 mm
170 mm
7 mm
7 mm
11 mm
11 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
4048879066501
4048879079013
85043180
85043180
1
1
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten