Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min.:
Eingangsspannung AUS DC max.:
Eingangsspannung DC:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom:
Eingangsstrom DC:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max.:
Durchlassspannung max.:
Einschaltverzögerung max.:
Ruhestrom AUS max.:
Schaltfrequenz induktiv max.:
Schaltfrequenz ohmsch max.:
Schaltspannung DC min.:
Schaltspannung DC max.:
Schaltstrom min.:
Schaltstrom max.:
Spannungsabfall DC max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Bemessungsisolationsspannung:
Bemessungsstoßspannung:
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Anschlusstyp 4
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Optokoppler MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Optokoppler
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 6 A
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 3000-32512-2100040

Verfügbar
Produkt verschieben
MIRO 6,2 Optokopplermodul MIRO 6,2 Optokopplermodul
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A
Gewicht: 0.03 kg
Art.Nr.: 6652519

Verfügbar
-
0 V
-
5 V
24 V
-
18 V
10 V
30 V
53 V
9 mA
-
-
10 mA
31 µs
5 ms
240 mV
-
-
2 ms
-
0,025 mA
50 Hz
0,1 Hz
500 Hz
1 Hz
3 V
5 V
30 V
48 V
10 mA
1 mA
6 A
6 A
-
0,1 V
gelb
gelb
IP20
-
50 V
2750 V
2,5 kV
-
-
schwer entflammbar
-
schwarz
-
Kunststoff
gesteckt
geschnappt
-
Tragschiene, (EN 60715)
93 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
75,6 mm
70 mm
-25 °C
-20 °C
50 °C
60 °C
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
schwarz
-
1
-
13 +
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
schwarz
-
1
-
14
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
schwarz
-
1
-
+ A 1
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
schwarz
-
1
-
- A 2
27371604
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
4048879532747
4048879021753
1
1
85365005
85414900
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten