Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom max.:
Industrielle Kommunikation
USB Spezifikation:
Übertragungsrate max.:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Schutzart NEMA:
Zusatzbedingung Schutzart:
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer:
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Ausschnitt:
Durchmesser:
Einbautiefe:
Tiefe:
Zulassungen
UL 50E:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 2.0 m Leitung, Design Schwarz MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 2.0 m Leitung, Design Schwarz
Deckel neutral ohne Logo
Gewicht: 0.119 kg
Art.Nr.: 4000-73000-0180001

Verfügbar
Produkt verschieben
MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 2.0 m Leitung, Design Silber MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 2.0 m Leitung, Design Silber
Gewicht: 0.119 kg
Art.Nr.: 4000-73000-0180000

Verfügbar
5 V
5 V
5 V
5 V
900 mA
900 mA
3.0
3.0
-
-
ja
ja
IP20, IP65
IP20, IP65
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
gesteckt, im geschlossenen Zustand
gesteckt, im geschlossenen Zustand
1500 Zyklen
1500 Zyklen
22,5 mm
22,5 mm
29,5 mm
29,5 mm
70 mm
70 mm
30 mm
30 mm
ja
ja
27143423
27143423
27143419
27143419
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
27440515
EC002625
EC002625
85444290
85444290
1
1
4065909037294
4048879433426
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten